Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0199 - Pull handles
Bill of material
K0199.120061
BESTKIPP
Order No.
K0199.120061
FORM
Form
A
FARBE
Colour
natural colour anodized
A
Length
120 mm
L
Length
146 mm
C
width
10.5 mm
B
width
22 mm
D
thread
M 6
H
height
39 mm
S
width
24 mm
T
depth
15 mm
TRAG
load-bearing capacity
1000 N
GEW
Approx. weight
0.1317 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245123025
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.